Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT

Artículo No.: VX 5302155

Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Artículo No.:
VX 5302155
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto
Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19").
Ventajas
Rotulación UA bidireccional integrada
El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado
Datos técnicos
Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA
La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación
Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E
Aplicación
Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Con imprimación
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posición de montaje
posterior
Posibilidades de montaje
Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack
Observación para el montaje
Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje
El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario
Adecuado para
Altura: = 42 UA
= 2.000 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
13,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
52 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955561
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX IT Perfil 19" trasero dinamico 42UA, 2 P.
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet