Guías perfil estándar, 482,6 mm (19") para VX IT

Artículo No.: VX 5302102

Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19 ").

Artículo No.:
VX 5302102
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Descripción producto
Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19 ").
Ventajas
Rotulación UA bidireccional integrada
El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado
Datos técnicos
Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA
La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación
Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E
Aplicación
Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Con imprimación
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posición de montaje
delante
Posibilidades de montaje
Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack
Observación para el montaje
Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje
El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario
Adecuado para
Altura: = 24 UA
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,4 kg
Peso bruto
4,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955400
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX IT Perfil 19" frontal estandar 24UA, 2 P.
Documentos
Info sheet