Guía energía OCP, 21" para rack OCP ORV3

Artículo No.: IT 7100400

Guía a presión para montaje de una fuente de alimentación (PSU) en el rack OCP ORV3.

Artículo No.:
IT 7100400
Ventajas
Solución aceptada por OCP para la rápida integración de componentes de servicio y de red
Rápido montaje y mantenimiento gracias a la fijación a presión sin herramientas
Capacidad de carga hasta 80 kg por guía
Aplicación
Para montaje en el rack OCP ORV3 a izquierda y derecha
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Unidad de envase
null
Adecuado para
Tipo de armario: Rack OCP ORV3
Observación
Se precisa una guía por cada unidad de altura
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
2,984 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Descripción producto
Guía energía OCP, 21", para montaje de la Power Supply Unit (PSU) en el rack OCP ORV3.
Documentos
Instrucciones