- Artículo No.:
- IT 7100540
- Ventajas
- Montaje de aplicaciones híbridas de componentes de 19" y componentes OCP de 21" en un sistema de rack
- Suficiente para 1 OU en rack ORV3
- Rápido montaje y mantenimiento gracias a la fijación a presión sin herramientas
- Datos técnicos
- Carga admisible hasta 25 kg
- Aplicación
- Para montaje en el rack OCP ORV3 a izquierda y derecha
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Unidad de envase
- null
- Adecuado para
- Tipo de armario: Rack OCP ORV3
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,674 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Adaptador OCP de 21" a 19", posibilidad de carga hasta máx. 25 kg, para uso en el rack OCP ORV3