- Artículo No.:
- TS 8613070
- Descripción producto
- Para la fijación de subracks y otros componentes. Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la long. deseada.
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 17 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Observación
- La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
- Adecuado para
- Para armario PC. Detrás de la puerta abajo.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,956 kg
- Peso bruto
- 3,157 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234