Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Artículo No.: TS 8613.080

Para la fijación de subracks y otros componentes, para componentes parciales se pueden acortar simplemente los perfiles de adaptación.

Artículo No.:
TS 8613.080
Descripción producto
Para la fijación de subracks y otros componentes. Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la long. deseada.
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
38 UA
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación
La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
6,3 kg
Peso bruto
6,631 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177212213
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS PERFIL DE ADAPTACION 19", 38UA, 4uds