- Artículo No.:
- TS 8613360
- Descripción producto
- Para montaje bilateral de subracks y para la fijación de las guías deslizantes TS 8613.150, TS 8613.160 y TS 8613.180. El montaje se realiza al nivel de montaje interior. El nivel de montaje exterior permanece libre para por ej. la conducción de cables sobre chasis de sistema TS montados en profundidad.
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 33 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Observación
- Ejecución semejante a los perfiles de adaptación de 482,6 mm (19"), aunque asimétricos en altura, adecuados para el armario para electrónica TS.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Altura: = 1.600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,05 kg
- Peso bruto
- 3,25 kg
- Código arancelario
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS PERFILES DE ADAPTACION 19", 33UA, 2ud