Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 26-01-2010
- Artículo No.:
- DK 7694000
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación
- Unidades de altura
- 42 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Adecuado para
- Tipo de armario: DK PS
Altura: = 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177133464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentos
- Quick guide