Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Artículo No.: DK 7507721

Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.

Artículo No.:
DK 7507721
Descripción producto
Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación para un montaje rápido sin herramientas
Unidades de altura
21 UA
Observación
El segundo nivel de fijación debe solicitarse siempre con la altura de la caja base
No es posible realizar un equipamiento parcial
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,708 kg
Peso bruto
1,907 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177551541
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
FlatBox Perfiles 21UA, RAL7035, 2Uds.
Documentos
Info sheet