Marco de montaje 54 UA para TS 8

Referencia: DK 7827.554

Para el montaje de un nivel de 19 desplazado lateralmente con 42 alt. rack de superficie de montaje útil, así como la integración adicional de otras 12 alt. rack, que pueden montarse verticalmente en la parte lateral.

Referencia:
DK 7827.554
Descripción producto
Para el montaje de un nivel de 19" desplazado lateralmente con 42 UA de superficie de montaje útil, así como la integración adicional de otras 12 UA, que pueden montarse verticalmente en la parte lateral. La ampliación lateral adicional está dividida en 3 niveles de montaje superpuestos con 4 UA de superficie de montaje respectivamente. El marco de montaje puede integrarse en la parte frontal o posterior.
Material
Chapa de acero
Superficie
Escuadra de montaje (galvanizada)
Pantalla lateral: pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. perfil de montaje lateral de 12 UA.
Unidades de altura
54 UA
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Additional vertical installation space U
12 UA
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
8 kg
Peso bruto
9 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177302594
ECLASS 8.0
27189261