Guías perfil, métricas para TS 8

Artículo No.: DK 7794740

Guías perfil en forma de L para alojar subracks y componentes métricos.

Artículo No.:
DK 7794740
Descripción producto
Las guías perfil en forma de L se utilizan para alojar subracks y componentes métricos. Según el juego de montaje pueden establecerse las medidas de fijación 465 y 515 mm.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 59 SU
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Altura: 1.600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
19 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Fichas técnicas
Técnica en detalle