Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, armarios modulares y básicos CS

Artículo No.: DK 7856710

Para el equipamiento del nivel delantero y posterior de 482,6 mm (19˝), el marco de montaje soldado de 482,6 mm (19˝) permite una fijación completamente variable en profundidad.

Artículo No.:
DK 7856710
Descripción producto
El marco de montaje de 482,6 mm (19") soldado puede fijarse variable en profundidad y se utiliza para la configuración del nivel frontal y posterior de 482,6 mm (19"). El marco de montaje dispone en la parte lateral y dorsal del troquel del perfil del armario TS 8, de forma que también pueden fijarse aquí diversos accesorios de equipamiento TS 8, como guías para entrada de cables, estribos guía de cables, etc..
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
11 UA
Capacidad de carga
Hasta 10000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.
Observación
No es posible la combinación de bastidor de montaje de 482,6 mm (19") y la chapa para ventiladores. Para una ventilación activa se recomienda incorporar el techo para ventiladores, modular.
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Armarios básicos CS
Armarios modulares CS
Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,482 kg
Peso bruto
4,682 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Fichas técnicas
Technical Data sheet