Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Artículo No.: DK 7827140

Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

Artículo No.:
DK 7827140
Ejecución
En forma de U
Ventajas
El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Datos técnicos
Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI)
Taladros redondos y cuadrados laterales
Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material
Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
29 UA
Observación
Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24"
Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
CS Toptec
Altura: 1.400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,17 kg
Peso bruto
4,34 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177234871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK GUIA PERFIL EN U 29UA
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical Data sheet