Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Artículo No.: DK 7827220

Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

Guías deslizantes, para cargas pesadas para armarios para redes TS con dos niveles de fijación

Artículo No.:
DK 7827220
Ejecución
En forma de U
Ventajas
El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Datos técnicos
Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI)
Taladros redondos y cuadrados laterales
Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material
Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
47 UA
Observación
Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24"
Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
CS Toptec
Altura: 2.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
6,322 kg
Peso bruto
6,655 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177234970
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK GUIA PERFIL EN U 47UA
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical Data sheet