Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-10-2021
Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, TS IT
Artículo No.: DK 5501275
Para el equipamiento del nivel delantero y posterior de 482,6 mm (19˝), el marco de montaje soldado de 482,6 mm (19˝) permite una fijación completamente variable en profundidad.
- Artículo No.:
- DK 5501275
- Descripción producto
- Marco de montaje de 19˝ soldado para la integración de un nivel de montaje en pulgadas dentro de un armazón TS. Perfilado igual a TS IT para una total compatibilidad de sistema, incluyendo un montaje sin herramientas. Fijación variable en profundidad entre el bastidor de techo y de suelo. Unidades de altura individuales numeradas de forma bidireccional Marco de montaje frontal, preparado para la integración de un gestor de cableado y el Dynamic Rack Control (RFID), marco de montaje posterior para la integración de la guía conductora de corriente PDU, a ambos lados en el espacio Zero-U.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Con imprimación
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 42 UA
- Posición de montaje
- posterior
- Capacidad de carga
- Hasta 15000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.
- Observación
- El nivel de montaje exterior del armazón del armario permanece disponible para otros tipos de montaje, posibilidad de realizar una estanqueidad continua mediante chapas de conducción del aire
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14 kg
- Peso bruto
- 16,5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177716483
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS Bastidor 19'' trasero 800x2000 RAL900
- Documentos
- Instrucciones