Perfiles de adaptación de 19" para VX, VX SE

Referencia: VX 8619.320

Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.

Referencia:
VX 8619.320
Descripción producto
Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
42 UA
Dimensiones de montaje
Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación
La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
Posibilidad de montaje desplazado en profundidad en armarios de 600 mm de ancho mediante chasis de sistema 18 x 64 mm
Para montaje en armario para electrónica: montaje en la parte posterior
Adecuado para
para la parte posterior de los armarios para electrónica VX
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,6 kg
Peso bruto
5 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177927049
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Perfil de adaptación de 19" VX, para altura mín. de armario: 2000 mm, 42 UA
Documentos
Info sheet
Load brochure