Fijación adicional de guías perfil para VX IT, guía perfil de 19", Standard

Artículo No.: IT 5302123

Fijación adicional para guías perfil para VX IT para compensar cargas irregulares.

Artículo No.:
IT 5302123
Descripción producto
Contrarresta una torsión de las guías perfil en caso de una distribución desigual de la carga. Se fija directamente entre la guía perfil y un perfil de montaje sobre el nivel de montaje exterior del armazón VX.
Ventajas
En el montaje parcial de 19" también puede utilizarse como fijación individual
Aplicación
Para la fijación de la guía perfil de 482,6 mm (19"), Standard, sobre el nivel de montaje exterior
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024900
EAN
4028177955516
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX IT Fijación adicional de guías 19", 2 P.
Documentos
Info sheet