- Artículo No.:
- IT 5302124
- Descripción producto
- Contrarresta una torsión de las guías perfil en caso de una distribución desigual de la carga. Se fija directamente entre la guía perfil y un perfil de montaje sobre el nivel de montaje exterior del armazón VX.
- Ventajas
- En el montaje parcial de 19" también puede utilizarse como fijación individual
- Aplicación
- Para la fijación de la guía perfil de 482,6 mm (19"), Standard, sobre el nivel de montaje exterior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,533 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX IT Fijación adicional de guías 19", 2 P.