Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT

Artículo No.: VX 5302160

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Artículo No.:
VX 5302160
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto
Para la fijación de las guías perfil 19" en racks para redes/servidores VX IT.
Ventajas
La compensación de potencial de las guías perfil se realiza directamente a través de la fijación
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,68 kg
Peso bruto
0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT, Dynamic, para la fijación de las guías perfil en pulgadas, en racks para redes/ servidores VX IT. En racks de 600 mm de ancho la fijación se realiza directamente a la estructura
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet