Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT

Referencia: VX_IT 5302.169

Referencia:
VX_IT 5302.169
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Ventajas
La compensación de potencial de las guías perfil se realiza directamente a través de la fijación
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT, para la fijación de las guías perfil en pulgadas, Standard y Dynamic, en racks para redes/ servidores VX IT, 800 mm de ancho. En racks de 800 mm de ancho la fijación se realiza a la parte superior e inferior del travesaño.
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet