Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Referencia: SZ 8613.010

La pieza parcial de 1 altura de rack del perfil adaptador, para el montaje de subracks individuales y otros componentes.

Referencia:
SZ 8613.010
Descripción producto
La pieza de "1 UA" de los perfiles de adaptación. Para el montaje de subracks individuales y otros componentes.
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
1 UA
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación
La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
Juego de adaptación (DK 7246.100) para armarios de 800 mm de ancho
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,204 kg
Peso bruto
0,25 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS PIEZA ADAPTACION 19'', 4uds.