- Artículo No.:
- DK 7246420
- Descripción producto
- Permite la integración rápida y sencilla de superficies de montaje adicionales de 2 UA dentro de una caja a partir de la fijación al bastidor del armario o en la parte lateral a las guías perfil existentes. La flexible fijación de perforaciones oblicuas de los ángulos permite escoger la medida de distancia entre ambos ángulos de montaje, de forma que también puedan realizarse otras medidas de fijación en pulgadas. La segunda fila de troqueles se utiliza para el montaje opcional de otras superficies de montaje. 
- Material
- Chapa de acero 
- Superficie
- Galvanizada 
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación 
- Unidades de altura
- 2 UA 
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s). 
- Peso neto
- 0,172 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B) 
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado 
- Código arancelario
- 83024900 
- EAN
- 4028177435735 
- ETIM 9
- EC002625 
- ECLASS 8.0
- 27189234 
- Descripción producto
- 
DK JUEGO DE FIJACION 2UA P/ COMPONENTES 19"