- Artículo No.:
- VX 5302112
- Ejecución
- para VX IT, guía perfil de 19", Standard
- Descripción producto
- Para alojar guías perfil en pulgadas.
- Ventajas
- Capacidad de carga especialmente elevada hasta 15000 N
- Elevada estabilidad gracias a una mejora de la distribución de la carga
- Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico
- Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica (con desplazamiento lateral)
- Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje alternativo con componentes de 21, 23 o 24"
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Elementos de profundidad
Incl. material de fijación
4 elementos de profundidad (2 arriba, 2 abajo)
- Observación para el montaje
- Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de >1000 mm y una anchura de 600 mm se precisa adicionalmente el carril soporte para VX IT
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT, Standard
Anchura: > 600 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 9,6 kg
- Peso bruto
- 10,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955509
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19"), para alojar guías perfil en pulgadas. Para ancho de armario: > 600 mm, para profundidad de armario: = 1.200 mm, chapa de acero, pintada, RAL 9005