Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")

Artículo No.: VX 5302161

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Artículo No.:
VX 5302161
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto
Para alojar guías perfil en pulgadas.
Ventajas
Capacidad de carga especialmente elevada hasta 15000 N
Elevada estabilidad gracias a una mejora de la distribución de la carga
Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico
Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica (con desplazamiento lateral)
Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje alternativo con componentes de 21, 23 o 24"
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Elementos de profundidad
Incl. material de fijación
4 elementos de profundidad (2 arriba, 2 abajo)
Observación para el montaje
Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de >1000 mm y una anchura de 600 mm se precisa adicionalmente el carril soporte para VX IT
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT, Dynamic
Anchura: > 600 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
10 kg
Peso bruto
10,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955585
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19"), para alojar guías perfil en pulgadas. Para ancho de armario > 600 mm, para profundidad de armario = 1.000 mm, chapa de acero, pintada, RAL 9005
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet