- Artículo No.:
- VX 5302.170
- Descripción producto
- Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de >1000 mm y una anchura de 800 mm, cuando se utilizan elementos de profundidad. El carril soporte sirve para una mejor distribución de la carga en armarios para redes/servidores.
- Datos técnicos
- Taladros redondos y cuadrados laterales
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- El carril soporte se atornilla en el centro de la estructura en transversal, debajo de los elementos de profundidad
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
Profundidad: > 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,83 kg
- Peso bruto
- 0,961 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Support rails for depth rails, 1 P.