Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación por ambos lados

Referencia: TS 8613.160

Con fijación bilateral entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores de 482,6 mm (19") o las piezas de adaptación de 482,6 mm (19").

Referencia:
TS 8613.160
Descripción producto
Montaje entre el perfil de adaptación frontal y posterior de 482,6 mm (19") o la pieza de adaptación de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
4,29 kg
Peso bruto
4,485 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177212237
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS GUIAS DESLIZANTES PARA 600mm, 10uds.