Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación en un lado

Referencia: SZ 4530.000

Con fijación unilateral a los perfiles de adaptación de 482,6 mm (19").

Referencia:
SZ 4530.000
Descripción producto
Montaje al perfil de adaptación de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
185 mm
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
3,2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261