Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Artículo No.: DK 5501420

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Artículo No.:
DK 5501420
Descripción producto
Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
Ventajas
Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
Aplicación
Para montaje al nivel de fijación frontal
Para soportar elementos de elevado peso
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Distance between mounting levels
445 mm
Longitud
375 mm
Posibilidades de montaje
para guías perfil de 19", Standard
Observación para el montaje
La distancia del nivel de 19" en el VX IT debe adaptarse debidamente antes del montaje
Capacidad de carga
800 N, estático
Observación
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 35 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
TX CableNet
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177678972
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Guía de deslizamiento 80kg prof. 400
Documentos
Instrucciones