- Artículo No.:
- DK 5501460
- Ventajas
- Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
- Las tres perforaciones de fijación del troquel del sistema EIA están disponibles para el atornillado del componente de montaje.
- En el TE 8000, alternativamente, es posible realizar una fijación directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19")
- Aplicación
- Para montaje al nivel de fijación frontal
- Para soportar elementos de elevado peso
- Para adaptación a distancias de niveles de 19" individualizadas
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
- para guías perfil de 19", Standard
- Capacidad de carga
- 800 N
- Observación
- Superficie de apoyo efectiva en cada lado 25 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TE
TX CableNet
- Distancia niveles
- 400 ‐ 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,164 kg
- Peso bruto
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Guía de deslizamiento 80kg prof. 400-600 variable en profundidad