- Artículo No.:
- DK 7284135
- Descripción producto
- La fijación adicional contraresta una torsión de las guías perfil montadas a escuadras de montaje al darse una distribución desigual de la carga. Se fija directamente a las guías perfil de 482,6 mm (19") y al chasis de sistema (nivel interior) montado en la profundidad.
- Aplicación
- Para un equipamiento posterior en aplicaciones TS existentes
- para armarios para redes TS de 800 mm de ancho
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: 800 mm
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Observación para el montaje
- Para el nivel de montaje interior se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,621 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
DK FIJACION CENTRAL PERFIL 19'' - 2P.