- Referencia:
- DK 7827.550
- Descripción producto
- Elementos de prof. universales, a los cuales es posible montar tanto guías perfil en forma de L como en U en la profundidad y en la anchura. Juego de montaje para cualquier anchura: medida de anchura en pulgadas 19"/21"/23"/24", medida de fijación métrica, 18/20 SU
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: 800 mm - Capacidad de carga
- 200 Kg de carga estática por nivel
- Unidad de embalaje
- 1 juego
- Peso neto
- 2,025 kg
- Peso bruto
- 2,125 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234