El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
- Artículo No.:
- DK 7827600
- Descripción producto
- Montaje en an. de armario 800 mm: El juego de montaje consta de 4 elementos de profundidad para alojar guías perfil. Una UE es suficiente para montar uno o dos niveles de fijación en pulgadas/métricos. Para componentes de elevado peso se recomienda utilizar un elemento de profundidad adicional. La escotadura frontal facilita la entrada de cables en caso de equipamiento completo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 4,38 kg
- Peso bruto
- 4,72 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK JUEGO MONTAJE P/GUIAS 19"-800x600-4P.