Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, en pulgadas 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7827800

Formado por 4 elementos de profundidad para alojar guías perfil.

Artículo No.:
DK 7827800
Descripción producto
Montaje en an. de armario 800 mm: El juego de montaje consta de 4 elementos de profundidad para alojar guías perfil. Una UE es suficiente para montar uno o dos niveles de fijación en pulgadas/métricos. Para componentes de elevado peso se recomienda utilizar un elemento de profundidad adicional. La escotadura frontal facilita la entrada de cables en caso de equipamiento completo.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
5,276 kg
Peso bruto
5,554 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177235021
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK JUEGO MONTAJE P/GUIAS 19"-800x800-4P.