Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, en pulgadas, medida de montaje 23" y 24"
Artículo No.: DK 7827024
Para guías perfil, en pulgadas, en la aplicación en armarios de 800 mm de ancho se alcanzan las distancias de fijación 23˝ y 24˝, Posibilidad de utilización opcional de guías perfil, en pulgadas, en forma de U y L.
- Artículo No.:
- DK 7827024
- Ejecución
- Medida de montaje 24"
- Descripción producto
- Montaje en an. de armario 800 mm: Con la utilización de elementos de profundidad en armarios de 800 mm de anchura se consiguen las distancias de fijación de 23" y 24". A elección pueden utilizarse guías perfil en pulgadas en forma de L o U.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.000 mm - Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261