- Artículo No.:
- IT 3659181
- Ejecución
- Para distancia de nivel de 470,65 - 599,65 mm
- Descripción producto
- Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Capacidad de carga
- 30 kg
- Observación
- Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
VX
VX IT
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Guías telescópicas para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para profundidad 600 mm, extracción: 490 mm, para servidores de ancho máx. 430 mm