Guías telescópicas para servidores para sistemas de armarios TI y cajas TI

Artículo No.: IT 3659191

Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.

Artículo No.:
IT 3659191
Ejecución
Para distancia de nivel de 573,65 - 701,65 mm
Descripción producto
Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.
Material
Chapa de acero
Capacidad de carga
30 kg
Observación
Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
VX
VX IT
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,82 kg
Peso bruto
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177964938
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Guías telescópicas para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para profundidad 800 mm, extracción: 573 mm, para servidores de ancho máx. 430 mm
Documentos
Info sheet
Instrucciones