- Artículo No.:
- DK 7246100
- Ejecución
- Posición de montaje centrada
- Descripción producto
- Para la fijación de componentes aislados de 482,6 mm (19") o bien como posibilidad adicional de montaje en la parte posterior del armario. El nivel de fijación en el ángulo de adaptación puede ajustarse en pasos de 25 mm en hasta 100 mm en la profundidad, de forma que incluso con el montaje de patch-panels o cajas de empalme contiua habiendo suficiente espacio libre para la alineación. La fijación se realiza en el nivel de montaje interior del perfil del bastidor o en uno de los chasis en la prof. del armario.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidades de altura
- 3 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,14 kg
- Peso bruto
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
DK JGO.ADAPTAC.3UA PINT.R/7035 DK JUEGO DE ADAPTACION PARA PS