- Artículo No.:
- DK 7246400
- Descripción producto
- El adaptador se utiliza para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica. De esta forma se gana suficiente espacio delante de los componentes instalados para integrar patch-panels o interruptores, aprovechando a su vez el máximo de la profundidad del armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 3 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,34 kg
- Peso bruto
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
DK ADAPTADOR 19'' / 19'', 3UA DESPLAZAM. EN PROF. 100MM, UE=