- Referencia:
- DK 7283.035
- Descripción producto
- Para la fijación frontal a las guías perfil de 19". Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños. La pequeña ejecución de la variante de 2 UA es adecuada para el montaje dentro de un bastidor móvil.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Completamente montado
Cierre de seguridad 12321
- Prof. interior
- 419 mm
- Anchura interior
- 411 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,756 kg
- Peso bruto
- 8,164 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165960
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK CAJON 19'' 3UA, RAL7035