- Artículo No.:
- DK 5302204
- Descripción producto
- Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc. Sencillo cableado de los componentes al troquel del sistema de 25 mm integrado.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Width mounting surface
- 450 mm
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 430 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Altura de montaje para componentes
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,35 kg
- Peso bruto
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Panel de montaje, 482.6 mm (19''), 1 U, chapa de aceroRAL 9005, 1 P.