- Artículo No.:
- DK 7000990
- Ejecución
- Cilindro con hexágono interior 30
- Descripción producto
- Las tuercas elásticas garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.
- Unidad de envase
- Tuercas elásticas
Tornillos, autofrenables
- Dimensiones
- Rosca: M6
Long. de la rosca: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,349 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
-
DK TUERCA ELASTICA M6X12MM