- Artículo No.:
- DK 5501815
- Descripción producto
- Con escobilla perimetral para el cierre libre de colisiones en los sistemas de barras instalados en el nivel de montaje exterior.
- Aplicación
- Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Material
- Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
4 piezas de espuma de celulosa PU
Incl. material de fijación
6 paneles ciegos, 1 UA
- Observación para el montaje
- Las pantallas verticales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto en las guías perfil de 19" frontales como en las posteriores.
- El montaje de las pantallas horizontales con escobillas solo puede realizarse en las guías perfil de 19" frontales.
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,679 kg
- Peso bruto
- 8,02 kg
- Código arancelario
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
CHAPAS CONDUCCION AIRE 800x2000 RAL9005 .