- Artículo No.:
- DK 5501905
- Descripción producto
- Con escobilla perimetral para el cierre libre de colisiones en los sistemas de barras instalados en el nivel de montaje exterior.
- Aplicación
- Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Material
- Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Las pantallas verticales y horizontales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto al marco de montaje de 19" frontal como al posterior.
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,1 kg
- Peso bruto
- 3,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177706941
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
Chapa conduccion aire 600x2000 RAL9005 Para TS-IT con marco de montaje