- Artículo No.:
 
- IT 5302201
 
- Descripción producto
 
- Para un guiado óptimo del aire desde la zona frontal al nivel de 19". 
 
- Ventajas
 
- Superficie libre en la chapa perforada aprox. 85 % 
 
- Aplicación
 
- Óptima conducción del aire frío desde el falso suelo a través del frontal hacia la parte trasera para la climatización de componentes especiales 
 
- Material
 
- Chapa de acero 
 
- Superficie
 
- Pintada 
 
- Color
 
- RAL 9005 
 
- Dimensiones de montaje
 
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"  
- Unidades de altura
 
- 1 UA 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,234 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,237 kg
 
- Código arancelario
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177952898 
 
- ETIM 9
 
- EC000331 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189272 
 
- Descripción producto
 
- 
IT Panel Ventilado 19", 1 UA, 1 P.