Panel ciego, 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7156005

Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.

Artículo No.:
DK 7156005
Descripción producto
Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
6 UA
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,9 kg
Peso bruto
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descripción producto
DK PANEL CIEGO DE 19'', 6UA, RAL9005, 2