Panel ciego, 482,6 mm (19")

Referencia: DK 7157.035

Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.

Referencia:
DK 7157.035
Descripción producto
Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Build-up height
66 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1,5 UA
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,022 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177165786
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descripción producto
DK PANEL CIEGO DE 19'', 1,5UA, RAL7035,