- Artículo No.:
- DK 7570535
- Descripción producto
- La caja de empalme de 19" sirve para el alojamiento de módulos de empalme y puede instalarse en cualquier armario para redes de 19", pudiéndose utilizar como punto final o de distribución. La parte trasera de la caja se encuentra totalmente abierta para facilitar la entrada de cables. Una junta de estanqueidad de goma impide la entrada de polvo. Los cables de F.O. pueden sujetarse mediante bridas o abrazaderas. Dos bridas contra tracción, así como los clips de guiado de cables para los mazos de cables ofrecen una solución adecuada para el cableado de F.O..
- Ventajas
- El acceso óptimo a los módulos y a la entrada de cables se consigue mediante la extracción telescópica
- El alojamiento de módulos variable permite el montaje antigiro de cualquier módulo
- El cierre de seguridad de la parte frontal garantiza la protección contra accesos no autorizados
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja de empalme
Clips de guiado de cables
Cierre de seguridad
Cubierta para módulos
Accesorios de fijación para patch-panel
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Observación
- Suministro sin patch-panels ni módulos de empalme
- Pr. de montaje
- 363 mm
- Unidades de altura
- 3 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,553 kg
- Peso bruto
- 7,95 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113