Patch-panels para cajas de empalme de F.O., posibilidad de cierre

Artículo No.: DK 7178535

Existen 5 paneles de F.O. diferentes para distintos tipos de acoplamientos. Según la variante seleccionada y el tamaño del panel variará la cantidad de puntos de conexión del panel.

Artículo No.:
DK 7178535
Descripción producto
Para las cajas de empalme es posible seleccionar varios paneles con diferentes escotaduras para el montaje de acoplamientos de F.O. Single o Dúplex.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Nº de troqueles
20
para conector de F.O.
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC
LC-Duplex
Observación referente a la referencia
Para E-2000 Duplex sólo están disponibles la mitad de troqueles.
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,302 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177166851
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Descripción producto
DK PATCH PANEL 1UA EURO2000/SC