Unidad soporte de 3 UA para regletas LSA-Plus, máx. 150 pares

Artículo No.: DK 7050100

Para regletas LSA, máx. 150 DA, para alojar un máx. de 15 regletas de separación de perfil LSA Plus (à 10 DA), permite el montaje de 3 x 5 regletas de conexión LSA-Plus 2/10, serie constructiva 2 horizontal.

Artículo No.:
DK 7050100
Descripción producto
Para alojamiento de máximo 15 regletas LSA-Plus (de 10 pares cada una). Pueden montarse 3 filas de 5 regletas de conexión Plus 2/10, tipo 2 en horizontal. Long. regleta 124 mm, retícula de altura 22,5 mm. La unidad soporte puede integrarse en cualquier plano de fijación de 482,6 mm (19"). El frontal de montaje se encuentra a 75 mm detrás de los perfiles de 19". Los estribos de alineación integrados permiten guiar y distribuir los cables de comunicaciones de forma ordenada.
Material
Acero inoxidable
Unidad de envase
Unidad soporte, 8 estribos de alineación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,68 kg
Peso bruto
0,8 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK UDAD.SOPORT.3UA P/REGL.LSA- PLUS