- Artículo No.:
- EL 1941000
- Descripción producto
- Para el montaje en armarios o cajas para electrónica.
- Material
- Placa ciega: 3 mm de aluminio
Bisagras: cinc fundido a presión
- Superficie
- Placa ciega: anodizado natural
Bisagra: galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 6 UA
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,22 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217